(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

壓鑄把手 SAZ-121

把手

壓鑄把手 SAZ-121

鋅合金製壓鑄把手 SAZ-121
【特長】
・非常適合追求設計感的裝置

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SAZ-121CR

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SAZ-121CR
型號數量折扣標準
出貨日
26天

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 表面安裝型 平面安裝種類 弓型 間距(mm) 102
本體材質 鋅合金 高度(mm) 28 附加功能
安裝方式 內螺牙 握把粗細(mm) 11 握柄截面形狀 方形
長度(mm) 121 寬度(mm) 8 顏色 鍍鉻

壓鑄把手 SAZ-121的型號SAZ-121CR頁面。
記載關於型號SAZ-121CR之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767