(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

軟握把手 除靜電、抗菌型 SGH-200

把手

軟握把手 除靜電、抗菌型 SGH-200

以特殊彈性體進行塗層處理的把手,具有除靜電與抗菌效果
【特長】
・可舒緩觸摸金屬把手時,因放電現象產生靜電所造成的不適
・把手的握柄部分施加防滑的咬花加工,把手表面柔軟,兼顧抓握的便利性與安全性
・使用溫度:-30C~80C
【用途】
・非常適合追求設計感的裝置
・適用於手拉車、醫療設備、醫藥品製造設備、半導體製造與測量設備、學校設施和其他需要除靜電與抗菌的設備等

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SGH-200

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SGH-200
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
4天 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 表面安裝型 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
間距(mm) 175 本體材質 聚醯胺(PA) 高度(mm) 80
附加功能 安裝方式 內螺牙 握把粗細(mm) 25
握柄截面形狀 圓形 顏色 特殊彈性體

軟握把手 除靜電、抗菌型 SGH-200的型號SGH-200頁面。
記載關於型號SGH-200之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767