(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

全不鏽鋼製方管把手 KPH型

全不鏽鋼製方管把手 KPH型

【特長】
・非常適合追求設計感的裝置
・採中空構造,輕量設計

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
KPH-160
KPH-192
KPH-224
KPH-256
KPH-288
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS間距
(mm)
高度
(mm)
19天 1016040
19天 1019240
19天 1022450
19天 1025650
19天 1028850

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 表面安裝型 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
本體材質 不鏽鋼(SUS304) 附加功能 安裝方式 內螺牙
握把粗細(mm) 15 握柄截面形狀 方形 顏色 緞面

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767