(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

嵌入式美觀把手 AT-100型(單壓安裝)

嵌入式美觀把手 AT-100型(單壓安裝)

AT-100系列嵌入式美觀把手
【特長】
・可單壓安裝
・3種顏色可供選擇
・適用板厚0.8~1.6mm
【本體材質】ABS樹脂

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AT-100-10B
AT-100-10BR
AT-100-10I
AT-100-12B
AT-100-12BR
AT-100-12I
AT-100-16B
AT-100-16BR
AT-100-16I
AT-100-B
AT-100-BR
AT-100-I
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS顏色 適用板厚
(mm)
19天 10黑色1
19天 10棕色1
19天 10象牙白色1
19天 10黑色1.2
19天 10棕色1.2
19天 10象牙白色1.2
19天 10黑色1.6
19天 10棕色1.6
19天 10象牙白色1.6
19天 10黑色0.8
19天 10棕色0.8
19天 10象牙白色0.8

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 嵌入型 本體材質 ABS樹脂 附加功能
安裝方式 簡易安裝 長度(mm) 100 寬度(mm) 45
安裝部深度(mm) 22

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767