(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

鋁合金製把手 AOT35型

鋁合金製把手 AOT35型

表面經過平滑線條處理的精美把手
【特長】
・材質:鋁合金
・表面處理:不鏽鋼加工陽極處理
【用途】
・非常適合追求設計感的裝置

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
AOT35-180
AOT35-340
AOT35-500
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
26天 180
26天 340
26天 500

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 表面安裝型 間距(mm) 160 本體材質 鋁合金
高度(mm) 35 附加功能 安裝方式 內螺牙
握把粗細(mm) 10 顏色 陽極處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767