(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・符合SEMI規格(SEMI S8-0701)
・不鏽鋼製,耐腐蝕性優異
・通過1961N(200kgf)耐荷重測試,耐用堅固
・把手有足夠的高度與寬度,即使戴著工作手套也能輕鬆抓握,最適合用在工作櫃等
・安裝螺絲亦可對應大扁頭螺絲(未附)
【用途】
・適合用於半導體製造設備、特種車輛、大型門板、搬運機器等
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
把手種類 | 表面安裝型 | 平面安裝種類 | 弓型 | 本體材質 | 不鏽鋼(SUS316) |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 無 | 安裝方式 | 圓孔 | 握柄截面形狀 | 圓形 |
顏色 | 拋光 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策