(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼製的旋轉把手
【特長】
・非常適合用在配電箱、檢修口等不希望表面有突起物之場所
・內建彈簧可防止把手在使用時或收納時晃動
【用途】
・可垂直安裝或安裝在天花板,用途廣泛
・適合用於控制箱、配電箱、檢修口等處
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
把手種類 | 旋轉把手式 | 本體材質 | 不鏽鋼(SUS304) | 附加功能 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
安裝方式 | 圓孔 | 顏色 | 緞面 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策