(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製 把手 XL-CU型

不鏽鋼製 把手 XL-CU型

【特長】
・不鏽鋼製,耐腐蝕性優異
・拋光與緞面加工的精美飾面組合
【用途】
・適合用於配電箱、分電箱、控制箱等

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
XL-CU80TT
XL-CU100TT
XL-CU120TT
XL-CU150TT
XL-CU180TT
XL-CU220TT
XL-CU300TT
型號數量折扣標準
出貨日
間距
(mm)
高度
(mm)
26天 7232
26天 9234
26天 11236
26天 14238
26天 17240
26天 21242
26天 29244

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 表面安裝型 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
本體材質 不鏽鋼(SUS303) 附加功能 安裝方式 內螺牙
握把粗細(mm) 16 握柄截面形狀 多邊形 顏色 拋光緞面

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767