(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP不鏽鋼製 把手 ECH型

LAMP不鏽鋼製 把手 ECH型

【特長】
・不鏽鋼製,耐腐蝕性優異
【用途】
・可用於配電箱、分電箱、控制箱等

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ECH-75M
ECH-75S
ECH-100M
ECH-100S
ECH-125M
ECH-125S
ECH-150M
ECH-200M
ECH-250M
ECH-300M
型號數量折扣標準
出貨日
間距
(mm)
高度
(mm)
顏色
26天 7540拋光
26天 7540緞面
26天 10040拋光
26天 10040緞面
26天 12540拋光
26天 12540緞面
26天 15050拋光
26天 20050拋光
26天 25050拋光
26天 30050拋光

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 表面安裝型 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
本體材質 不鏽鋼(SUS303) 附加功能 安裝方式 內螺牙
握把粗細(mm) 14 握柄截面形狀 橢圓形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767