(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製 精加工把手 FT型(大型)

把手

不鏽鋼製 精加工把手 FT型(大型)

大型不鏽鋼製精加工把手 FT系列
【特長】
・非常適合追求設計感的裝置
・安裝間距:200mm

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FT-200

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FT-200
型號數量折扣標準
出貨日
26天

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 表面安裝型 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
間距(mm) 175 本體材質 不鏽鋼(SCS14) 高度(mm) 50
附加功能 安裝方式 圓孔 握把粗細(mm) 22
握柄截面形狀 方形 顏色 拋光

不鏽鋼製 精加工把手 FT型(大型)的型號FT-200頁面。
記載關於型號FT-200之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767