(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
可維持箱體正面平整的把手
【特長】
・全不鏽鋼製,耐腐蝕性優異
附屬品如下:
・間隔套(金屬板用)
・木製門板t=20用:附不鏽鋼十字孔大扁頭小螺絲M4×15
・金屬板門t=2用:附不鏽鋼十字孔大扁頭小螺絲M4×8
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
把手種類 | 嵌入型 | 本體材質 | 不鏽鋼(SUS316) | 附加功能 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
安裝方式 | 內螺牙 | 長度(mm) | 114 | 寬度(mm) | 41 |
安裝部深度(mm) | 15 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策