(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製 嵌入式把手 HH-K型

把手

不鏽鋼製 嵌入式把手 HH-K型

可維持箱體正面平整的把手
【特長】
・安裝金屬板時,用本體與套杯夾住門板進行安裝(使用門板厚度:2mm以下)
・附屬品如下:
・金屬板門t=2用:附不鏽鋼十字孔大扁頭小螺絲M4×10
・木製門板t=20用:附不鏽鋼十字孔大扁頭小螺絲M4×15

(i)請注意

  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HH-K

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HH-K
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 嵌入型 本體材質 不鏽鋼(SUS316) 附加功能
安裝方式 內螺牙 長度(mm) 114 寬度(mm) 41
安裝部深度(mm) 15 適用厚板(max)(mm) 2 顏色 拋光

不鏽鋼製 嵌入式把手 HH-K型的型號HH-K頁面。
記載關於型號HH-K之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767