MISUMI | Your Time, Our Priority
商品分類一覽
三住品牌
代理品牌
技術諮詢
環境對應
About MISUMI
登入・加入會員
購物車
與我們連絡
新規詢價・訂購
MISUMI 首頁
工廠自動化零件
門用零件・外觀零件
把手
不鏽鋼製 把手 XL-JS型
篩選條件
清除全部選項
間距(mm)
160
254
352
顯示選項
高度(mm)
30
33
36
顯示選項
類型
XL-JS
CAD
3D
出貨日
全選
19天以内
SUGATSUNE工業
不鏽鋼製 把手 XL-JS型
PDF
MISUMI | 三住的綜合Web產品型錄