(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

不鏽鋼製掛鉤型把手 2H型

不鏽鋼製掛鉤型把手 2H型

【特長】
・不鏽鋼製,耐腐蝕性優異。
・可根據創意發揮多種用途,例如把手、窗簾綁帶掛鉤、掛衣鉤等等。
【用途】
・可用於一般家庭室內、室外、休閒、運動等場合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
2H-20S
2H-30S
2H-40S
2H-50S
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
寬度
(mm)
掛鉤部半徑
(mm)
容許荷重
(N)
4天 30281898
19天 3932.51898
19天 44352360
4天 56433660

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 單鉤 掛鈎部材質 不鏽鋼(SUS304) 表面處理 緞面

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767