(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製掛鉤 XL-JSF40TT 高耐荷重

掛鉤

不鏽鋼製掛鉤 XL-JSF40TT 高耐荷重

最大吊掛荷重490N(50kgf)的高耐荷重掛鉤。
【特長】
・掛鉤部可前後活動。
・掛鉤部採用鏡面研磨加工與霧面加工的精美飾面組合。
【用途】
・不挑場所,可安裝在天花板或牆上等。
・可整齊收納各種物品。

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

XL-JSF40TT

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
XL-JSF40TT
型號數量折扣標準
出貨日
26天

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 可動掛勾 掛鈎部材質 不鏽鋼(SUS303) 長度(mm) 55.5
寬度(mm) 14.5 掛鉤部半徑(mm) 43 表面處理 拋光/緞面
容許荷重(N) 490

不鏽鋼製掛鉤 XL-JSF40TT 高耐荷重的型號XL-JSF40TT頁面。
記載關於型號XL-JSF40TT之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767