(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製掛鉤 RF-D35

掛鉤

不鏽鋼製掛鉤 RF-D35

可整齊收納各種物品。
【特長】
・不挑場所,可安裝在天花板或牆上等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

RF-D35

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
RF-D35
型號數量折扣標準
出貨日
21天

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 可動掛勾 掛鈎部材質 不鏽鋼(SUS304) 表面處理 滾筒拋光/緞面

不鏽鋼製掛鉤 RF-D35的型號RF-D35頁面。
記載關於型號RF-D35之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767