(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製掛鉤 HJT型

不鏽鋼製掛鉤 HJT型

不鏽鋼製掛鉤EL型的沖壓加工型。
【特長】
・新增黑色產品(消光)。
・板厚4mm。
【用途】
・可整齊收納各種物品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HJT-55S
HJT-70S
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS長度
(mm)
寬度
(mm)
掛鉤部半徑
(mm)
容許荷重
(N)
4天 10551533200
4天 10701843150

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 單鉤 掛鈎部材質 不鏽鋼(SUS304) 表面處理 緞面

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767