(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製掛鉤 HJ型

不鏽鋼製掛鉤 HJ型

泛用型掛鉤。
【特長】
・不鏽鋼製,耐腐蝕性優異。
・新增黑色產品(消光)。
【用途】
・適合用於一般家庭室內、室外、休閒、運動等場合。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
HJ-20S
HJ-20SBL
HJ-30S
HJ-30SBL
HJ-50S
HJ-50SBL
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS長度
(mm)
寬度
(mm)
掛鉤部半徑
(mm)
表面處理
4天 10272817緞面
19天 10272817黑色塗裝
4天 103332.517緞面
19天 103332.517黑色塗裝
4天 10474322緞面
19天 10474322黑色塗裝

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 單鉤 掛鈎部材質 不鏽鋼(SUS304) 容許荷重(N) 140

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767