(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
高級不鏽鋼製成的特大號掛鉤,高防鏽性能。
【特長】
・鏡面研磨加工與霧面加工的精美飾面組合。
・特大號掛鉤,可輕鬆懸掛以往只能放置在地面的大件物品。
【用途】
・可整齊收納各種物品。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
XL-CUF110TT |
XL-CUF170TT |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 長度 (mm) | 掛鉤部半徑 (mm) | 容許荷重 (N) |
---|---|---|---|---|---|---|
19天 | 10 | 198 | 112 | 314 | ||
19天 | 10 | 300 | 173 | 147 |
Loading...
形狀 | 單鉤 | 掛鈎部材質 | 不鏽鋼(SUS303) | 寬度(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
掛鉤部寬度(mm) | 16 | 表面處理 | 拋光/緞面 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策