(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
特大號掛鉤,可輕鬆懸掛以往只能放置在地面的大件物品。
【特長】
・表面經過研磨處理,充分發揮不鏽鋼的亮麗光澤。
・從室內到室外,可在各種場所使用。
【用途】
・可用於一般家庭室內、室外、休閒、運動等場合。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
形狀 | 單鉤 | 掛鈎部材質 | 不鏽鋼(SUS303) | 表面處理 | 拋光 |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策