(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製附彈簧門閂鎖 附位置固定功能 BLS型

不鏽鋼製附彈簧門閂鎖 附位置固定功能 BLS型

【特長】
・保持門板閉合的最佳選擇。
・藉由彈簧使閂棒可在上鎖與解鎖的位置保持穩定,不易鬆脫。
・垂直與水平方向皆可使用。
・附2種支座,可配合安裝場所選擇使用。
【用途】
・用於保持門板閉合。

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BLS-60
BLS-90
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
26天 60
26天 90

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 圓形閂棒 鑰匙 材質 不鏽鋼

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767