(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 嵌入面板型閂扣 LJ-61型

LAMP 嵌入面板型閂扣 LJ-61型

可維持箱體正面平整的嵌入式閂扣。
【特長】
・適用於各種板厚。
・本閂扣採嵌入式設計,門板表面突出少。
・附旋鈕,可從門板內部解除閂扣。
【用途】
・透過改變固定座的安裝位置,即可安裝在空心板材等較薄的板面上。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
LJ-61-BL
LJ-61-WT
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS顏色
19天 10黑色
19天 10白色

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 平面閂扣 長度(mm) 61.5 鑰匙
材質 聚碳酸酯(PC)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767