(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

提轉搭扣鎖 附彈簧 P1040SCR

搭扣鎖

提轉搭扣鎖 附彈簧 P1040SCR

【特長】 保持門板閉合的最佳選擇。
平行型材質:鋼、不鏽鋼(SUS304)、鋼(SPCC)
表面處理:鍍鉻、鍍鎳重量:105g

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

P1040SCR

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
P1040SCR
型號數量折扣標準
出貨日
26天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 材質 鑰匙
彈簧 本體表面處理 鍍鉻

提轉搭扣鎖 附彈簧 P1040SCR的型號P1040SCR頁面。
記載關於型號P1040SCR之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767