(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

拉扣 SCCA-60

搭扣鎖

拉扣 SCCA-60

附彈簧的拉扣。
【特長】
・附彈簧,最適合需要防塵、防漏的門板與蓋罩。
【用途】
・保持門板閉合的最佳選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SCCA-60

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SCCA-60
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 材質 彈簧
容許荷重(N) 330 本體表面處理 鍍鋅

拉扣 SCCA-60的型號SCCA-60頁面。
記載關於型號SCCA-60之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767