(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

凸輪鎖扣件 小型按鈕型 鋁擠型安裝用套組

按壓緊扣件

凸輪鎖扣件 小型按鈕型 鋁擠型安裝用套組

凸輪鎖扣件(小型按鈕型)鋁擠型安裝用的附屬品套組。
【特長】
・鎖定及解鎖皆為單壓操作,只需按下鎖頭的頭部即可。
・鎖定及解鎖皆不需要使用特殊工具。
・備有樹脂型與金屬型。
・可輕鬆快速開閉面板。
・採用凸輪鎖定,因此構造上不易因振動而鬆脫。
・可輕鬆拆裝面板。
【用途】
・用於鋁擠型安裝等。

(i)請注意

  • 因溝槽尺寸不同,本商品請勿用於三住經濟型鋁擠型

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

AS-255F-05-3-30-8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
AS-255F-05-3-30-8
型號數量折扣標準
出貨日
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 配件 材質 樹脂‧其他 適用鋁擠型規格(mm) 30x30用槽寬8mm

凸輪鎖扣件 小型按鈕型 鋁擠型安裝用套組的型號AS-255F-05-3-30-8頁面。
記載關於型號AS-255F-05-3-30-8之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767