(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
忘記帳號
忘記密碼
Loading...
帳號或密碼不正確。
Tel : 070-1010-3766
( 若代表號無法撥打,請改撥 02-25703766 )
ID:@linemisumi
秦添煌
光明科技
三角 太郎
客戶代號: 0TWOS1
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。 希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
SUGATSUNE工業
全不鏽鋼製拉扣。【特長】・附彈簧,最適合需要防塵、防漏的門板與蓋罩。【用途】・保持門板閉合的最佳選擇。
PDF
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SCC-60
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
全不鏽鋼製拉扣 SCC-60的型號SCC-60頁面。記載關於型號SCC-60之規格、尺寸、型式情報。
清除全部選項
顯示候補商品
清除
SHOWA(昌和發條製作所) 標準出貨日: 4天~
SUNCO 標準出貨日: 4天~
OILES 標準出貨日: 4天~
MISUMI 標準出貨日: 當日可能
標準出貨日: 21天
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策