(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製搭扣鎖 STF100

搭扣鎖

不鏽鋼製搭扣鎖 STF100

附有止動器,因此不會意外打開。
【特長】
・由於彈簧作用,耐振動性優異。
【用途】
・保持門板閉合的最佳選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

STF100

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
STF100
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
19天 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

種類 水平安裝型 材質 不鏽鋼 彈簧
容許荷重(N) 784 本體表面處理 緞面

不鏽鋼製搭扣鎖 STF100的型號STF100頁面。
記載關於型號STF100之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767