(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

全不鏽鋼製滑軌 承重用 ESR10

全不鏽鋼製滑軌 承重用 ESR10

可將內軌完全抽出的3段式滑軌
【特長】
・全不鏽鋼製,耐腐蝕性優
【用途】
・可用於印表機、影印機等OA設備、電腦週邊設備、測量設備、精密設備等

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ESR10-12
ESR10-14
ESR10-16
ESR10-18
ESR10-20
ESR10-22
ESR10-24
ESR10-26
ESR10-28
型號數量折扣標準
出貨日
軌道長度
(mm)
移動距離
(mm)
耐荷重(以2支為1組使用時)
(N)
26天 3053192667
26天 355.8369.82628
26天 406.6420.62540
26天 457.4471.42452
26天 508.2522.22363
26天 5595732246
26天 609.8623.82118
26天 660.6674.61961
26天 711.4725.41785

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滑軌 軌道段數 3段抽拉式 寬度(mm) 71.3
高度(mm) 23.2 材質 不鏽鋼(SUS304) 軌道表面處理 拋光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767