(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

全不鏽鋼製滑軌 SNS35S

全不鏽鋼製滑軌 SNS35S

3/4延伸的2段式滑軌
【特長】
・全不鏽鋼製,耐腐蝕性優
【用途】
・最適合用於抽屜或移動組件

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SNS35S-30
SNS35S-35
SNS35S-40
SNS35S-45
SNS35S-50
SNS35S-55
SNS35S-60
SNS35S-65
SNS35S-70
型號數量折扣標準
出貨日
軌道長度
(mm)
移動距離
(mm)
耐荷重(以2支為1組使用時)
(N)
21天 304.8228.6481
21天 355.6279.4461
21天 406.4304.8422
21天 457.2330.2402
21天 508381363
21天 558.8406.4333
21天 609.6431.8294
21天 660.4482.6265
21天 711.2508245

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滑軌 軌道段數 2段抽拉式 寬度(mm) 35.3
高度(mm) 9.55 材質 不鏽鋼(SUS304) 軌道表面處理 原色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767