(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

全不鏽鋼製滑軌 SNS35D

全不鏽鋼製滑軌 SNS35D

可將內軌完全抽出的3段式滑軌
【特長】
・全不鏽鋼製,耐腐蝕性優
・最適合用於抽屜或移動組件
【用途】
・可用於印表機、影印機等OA設備、電腦週邊設備、測量設備、精密設備等

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SNS35D-30
SNS35D-35
SNS35D-40
SNS35D-45
SNS35D-50
SNS35D-55
SNS35D-60
SNS35D-65
SNS35D-70
型號數量折扣標準
出貨日
軌道長度
(mm)
移動距離
(mm)
耐荷重(以2支為1組使用時)
(N)
26天 304.8327.2588
26天 355.6377.9579
26天 406.4428.4559
26天 457.2479.5549
26天 508530.3530
26天 558.8580.3500
26天 609.6631.9481
26天 660.4682.7461
26天 711.2733.5441

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滑軌 軌道段數 3段抽拉式 寬度(mm) 35.3
高度(mm) 19.1 材質 不鏽鋼(SUS304) 軌道表面處理 原色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767