(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

全不鏽鋼製滑軌 SNS27D

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SNS27D-20
SNS27D-25
SNS27D-30
SNS27D-35
SNS27D-40
SNS27D-45
SNS27D-50
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS軌道長度
(mm)
移動距離
(mm)
耐荷重(以2支為1組使用時)
(N)
19天 10200216.8373
19天 10250266363
19天 10300315.2353
19天 10350364.4333
19天 10400413.6313
19天 10450462.8294
19天 10500512275

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 滑軌 軌道段數 3段抽拉式 寬度(mm) 27
高度(mm) 19.1 材質 不鏽鋼(SUS304) 軌道表面處理 原色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767