(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

緩降撐桿 SDS-100型、SDS-C100型

緩降撐桿

緩降撐桿 SDS-100型、SDS-C100型

可緩慢降下門板,因應安全對策的最佳撐桿
【特長】
・左右兼用,安裝簡單
・使用溫度:0℃~40℃
・透過Lapcon阻尼機構,可使下開式門板緩慢且安靜地開啟
【用途】
・搭載Lapcon阻尼機構的下開式門板用緩降撐桿

(i)請注意

  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第293頁)
  • 若在打開的表面放置物品或作業時,還需另外安裝支撐門的支柱或其他補強

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SDS-100-B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
SDS-100-B
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

門板開啟方式 下開 撐桿種類 伸縮・滑動 伸縮・滑動的種類 伸縮撐桿
擋塊 本體材質 鋼+ABS樹脂 伸長時長度(mm) 188.4
規格 無門扣 顏色 B(黑) 本體表面處理 鍍鎳

緩降撐桿 SDS-100型、SDS-C100型的型號SDS-100-B頁面。
記載關於型號SDS-100-B之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767