(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製微型掀門撐桿 L-200P

不鏽鋼製微型掀門撐桿 L-200P

可將門板固定在全開狀態
【特長】
・在全開狀態下將門板再稍微向上抬起,即可解除
・小型輕薄,亦可安裝在狹小空間內
・主要部分為不鏽鋼,耐腐蝕性優
【用途】
・可用於裝置或門板的開閉

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 請參照原廠型錄399頁計算適合的門板尺寸
  • 其他注意事項請參照原廠型錄

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
L-200P
L-200P-BT
型號數量折扣標準
出貨日
門板開啟方式 伸縮・滑動的種類 擋塊 擋塊解除 伸長時長度
(mm)
行程
(mm)
壓縮荷重/撐桿反作用力(壓縮時)
(N)
商品類型
26天 [上開] 上開伸縮撐桿全開止動全開解除20074147撐桿
26天 -------安裝零件

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體材質 不鏽鋼(SUS304) 本體表面處理 滾筒拋光

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767