(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼製無塵室用撐桿 LB-CV215A

撐桿

不鏽鋼製無塵室用撐桿 LB-CV215A

可將門板固定在全開狀態
【特長】
・在全開狀態下將門板再稍微向上抬起,即可解除
・滑動部的樹脂零件與樹脂蓋罩可防止金屬間相互磨損,且構造上金屬粉末不易飛散
・採上掀開啟方式
・全開固定規格,左右兼用
【用途】
・可用在需要將門板固定在全開狀態之處
・無塵環境的最佳選擇

(i)請注意

  • 請參照原廠型錄399頁計算適合的門板尺寸
  • 其他注意事項請參照原廠型錄

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

LB-CV215A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LB-CV215A
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS
19天 10

Loading...

  1. 1

基本資訊

門板開啟方式 上開 撐桿種類 伸縮・滑動 擋塊 全開止動
擋塊解除 全開解除 本體材質 不鏽鋼(SUS304) 伸長時長度(mm) 215
行程(mm) 62 壓縮荷重/撐桿反作用力(壓縮時)(N) 147 本體表面處理 拋光

不鏽鋼製無塵室用撐桿 LB-CV215A的型號LB-CV215A頁面。
記載關於型號LB-CV215A之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767