(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

磁力門扣 快速安裝型 CM-2B

磁力門扣

磁力門扣 快速安裝型 CM-2B

省空間的設計,方便安裝在門板周圍
【特長】
・樹脂採用阻燃材料(UL94V-2)
・使用溫度:-10~+60℃。
【用途】
・保持門板閉合的最佳選擇

(i)請注意

  • 使用前請務必確認原廠型錄第431頁之注意事項

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CM-2B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
CM-2B
型號數量折扣標準
出貨日
21天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 磁力門扣 保持力(N) 3.9 長度(mm) 12
寬度(mm) 5 安裝方式 嵌入型 本體材質 樹脂
磁鐵材質 鐵氧體 高度(mm) 7.9 本體表面處理/顏色 黑色
安裝方向 平行 本體材質(詳情) 聚醯胺(PA) 吸附板/安裝板
使用溫度(℃) -10~60

磁力門扣 快速安裝型 CM-2B的型號CM-2B頁面。
記載關於型號CM-2B之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767