(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製吸附板 MC-JM49

吸附板

不鏽鋼製吸附板 MC-JM49

不鏽鋼磁力門扣用吸附板,用於保持門板閉合的最佳選擇

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

MC-JM49

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MC-JM49
型號數量折扣標準
出貨日
26天

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 相關零件 長度(mm) 49 寬度(mm) 15
高度(mm) 2 吸附板/安裝板材質 不鏽鋼(SUS430同等品)

不鏽鋼製吸附板 MC-JM49的型號MC-JM49頁面。
記載關於型號MC-JM49之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767