(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
本旋鈕採小型設計,省空間的最佳選擇。
【特長】
・旋鈕部材質:快削黃銅。
・樹脂墊圈材質:聚醯胺。
【用途】
・適合用於配電箱、控制設備、分電箱等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
BRF-A4-8CR |
BRF-A4-13CR |
BRF-A5-7CR |
BRF-A5-12CR |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | RoHS | 螺牙規格 | 螺牙長度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
19天 | 10 | M4 | 8 | ||
19天 | 10 | M4 | 13 | ||
19天 | 10 | M5 | 7.5 | ||
19天 | 10 | M5 | 12.5 |
Loading...
本體 種類 | 圓形 | 安裝部的種類 | 外螺牙(軸頸) | 側面部加工 | 壓紋 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 黃銅 | 本體外徑(φ) | 15 | 本體高度(mm) | 10 |
本體表面處理 | 鍍鉻 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策