(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

旋鈕 MRB型

旋鈕 MRB型

本旋鈕非常適合追求設計感的裝置。
【特長】
・附屬品:附十字孔大扁頭小螺絲M4×25。
【用途】
・小型設計,省空間的最佳選擇。

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 插銷位置及大小會有些許差異,請以實物為準

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
MRB-18
MRB-24
型號數量折扣標準
出貨日
本體外徑
(φ)
26天 18
26天 24

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 圓形 安裝部的種類 內螺牙 側面部加工
本體材質 黃銅 本體高度(mm) 21 螺牙規格 M4
內螺牙・圓孔加工 盲孔 本體表面處理 鍍白青銅

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767