(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

不鏽鋼製D型指環 SD型

不鏽鋼製D型指環 SD型

本指環是省空間的最佳選擇。
【特長】
・小型。
・另附有附十字孔大扁頭小螺絲M4×25。

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SD-24M
SD-24S
SD-30M
SD-30S
型號數量折扣標準
出貨日
本體寬度
(mm)
本體表面處理
26天 24.5拋光
26天 24.5緞面
26天 30.5拋光
26天 30.5緞面

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 特殊形 安裝部的種類 內螺牙 側面部加工
本體材質 不鏽鋼(SCS13) 螺牙規格 M4 內螺牙・圓孔加工 盲孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767