(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

不鏽鋼製旋鈕 RSS型

不鏽鋼製旋鈕 RSS型

本旋鈕採小型設計,省空間的最佳選擇。
【特長】
・本旋鈕採中空設計,手感輕盈。
・RSS-25、RSS-30可安裝背板(另售產品)。
・除RSS型以外,背板(另售產品)還可用於安裝面直徑不超過32.5mm的產品。
・RSS-25S、RSS-25M、RSS-30S、RSS-30M:附十字孔大扁頭小螺絲M4×30(不鏽鋼)。
・RSS-38S、RSS-38M、RSS-50S、RSS-50M:附十字孔大扁頭小螺絲M5×30(不鏽鋼)。
【用途】
・適合醫療用水槽、商用水槽、汽車、船舶。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
RSS-25M
RSS-25S
RSS-30M
RSS-38M
RSS-38S
RSS-50S
型號數量折扣標準
出貨日
本體外徑
(φ)
螺牙規格 本體表面處理
21天 25M4拋光
21天 25M4緞面
21天 30M4拋光
21天 38M5拋光
21天 38M5緞面
21天 50M5緞面

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 圓形 安裝部的種類 內螺牙 側面部加工
本體材質 不鏽鋼(SUS304) 內螺牙・圓孔加工 盲孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767