(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
不鏽鋼製的三角旋鈕。
【特長】
・不鏽鋼製,具有優良的耐腐蝕性。
・便於抓握的形狀。
・凹凸少,清潔性優異。
・可依產品記號選擇類型及表面處理。
・KYTS-K為內螺牙・貫穿孔 噴砂處理,KYTS-M為內螺牙 噴砂處理。
・KYTS-M-HP為內螺牙 研磨處理,KYTS-R為鉸孔 噴砂處理。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
三角旋鈕 KYTS尺寸圖
三角旋鈕 KYTS尺寸圖
型號 | D | M(粗螺紋) | Lf | H | s | d | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KYTS-32-K6 | 32 | M6 | 10 | 21 | 12 | 12 | 42 |
KYTS-40-K8 | 40 | M8 | 13 | 26 | 14 | 14 | 82 |
KYTS-50-K10 | 50 | M10 | 16 | 33 | 19 | 18 | 146 |
KYTS-60-K12 | 60 | M12 | 20 | 41 | 23 | 20 | 270 |
單位:mm
KYTS-K | |
---|---|
本體 | SCS13(相當於SUS304) 噴砂 |
型號 |
---|
KYTS-32XK6 |
KYTS-32XM5 |
KYTS-32XM6 |
KYTS-40XK8 |
KYTS-40XM6 |
KYTS-40XM8 |
KYTS-50XK10 |
KYTS-50XM8 |
KYTS-50XM10 |
KYTS-60XK12 |
KYTS-60XM10 |
KYTS-60XM12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 | 安裝部 長度 (mm) | 內螺牙・圓孔加工 | 本體 外徑 D (φ) | 本體 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | M6 | 10 | 貫穿孔 | 32 | 21 | ||
7天~ | M5 | 10 | 固定孔 | 32 | 21 | ||
4天~ | M6 | 12 | 固定孔 | 32 | 21 | ||
7天~ | M8 | 13 | 貫穿孔 | 40 | 26 | ||
7天~ | M6 | 12 | 固定孔 | 40 | 26 | ||
4天~ | M8 | 15 | 固定孔 | 40 | 26 | ||
7天~ | M10 | 16 | 貫穿孔 | 50 | 33 | ||
7天~ | M8 | 15 | 固定孔 | 50 | 33 | ||
7天~ | M10 | 18 | 固定孔 | 50 | 33 | ||
7天~ | M12 | 20 | 貫穿孔 | 60 | 41 | ||
7天~ | M10 | 18 | 固定孔 | 60 | 41 | ||
7天~ | M12 | 22 | 固定孔 | 60 | 41 |
Loading...
本體 種類 | 多角形 | 安裝部的種類 | 內螺牙 | 多角形 種類 | 三角旋鈕 |
---|---|---|---|---|---|
附加功能 | 無 | 旋鈕 材質 | SCS13 | 旋鈕 表面處理 | 噴砂 |
安裝部 材質 | SCS13 | 安裝部 表面處理 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策