(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・考量通用設計的七項原則之設計。
・容易施力、便於操作的形狀。
・M3-M10的豐富螺牙尺寸。
・5種不同顏色,支援機械、裝置的顏色通用設計化。
・深灰與各種顏色完美搭配的雙色調。
・可依產品記號選擇類型及螺牙部的材質。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
KUDMS-SG
產品記號 | KUDMS | KUDFS |
---|---|---|
旋鈕 | 尼龍6(各色) | 尼龍6(各色) |
螺牙部 | SUS303 | SUS303 |
型號 不鏽鋼製 | D | M(粗螺紋) | H | s | d | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
KUDMS-16-M3 | 16 | M3 | 12.5 | 2 | 9 | 9-10 |
KUDMS-16-M4 | 16 | M4 | 12.5 | 2 | 9 | 10-11 |
KUDMS-16-M5 | 16 | M5 | 12.5 | 2 | 9 | 11-13 |
KUDMS-20-M5 | 20 | M5 | 14 | 2.5 | 10 | 13-14 |
KUDMS-20-M6 | 20 | M6 | 14 | 2.5 | 10 | 13-16 |
KUDMS-25-M5 | 25 | M5 | 15.5 | 3 | 12 | 15-16 |
KUDMS-25-M6 | 25 | M6 | 15.5 | 3 | 12 | 16-17 |
KUDMS-32-M6 | 32 | M6 | 21 | 4 | 16 | 21-22 |
KUDMS-32-M8 | 32 | M8 | 21 | 4 | 16 | 34-37 |
KUDMS-40-M8 | 40 | M8 | 25 | 4 | 19.5 | 48-59 |
KUDMS-40-M10 | 40 | M10 | 25 | 4 | 19.5 | 67-82 |
型號 不鏽鋼製 | D | M(粗螺紋) | Lf | H | s | d | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUDFS-16-M3 | 16 | M3 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 |
KUDFS-16-M4 | 16 | M4 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 10 |
KUDFS-16-M5 | 16 | M5 | 5 | 12.5 | 2 | 9 | 9 |
KUDFS-20-M5 | 20 | M5 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 11 |
KUDFS-20-M6 | 20 | M6 | 6 | 14 | 2.5 | 10 | 10 |
KUDFS-25-M5 | 25 | M5 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 12 |
KUDFS-25-M6 | 25 | M6 | 8 | 15.5 | 3 | 12 | 11 |
KUDFS-32-M6 | 32 | M6 | 8 | 21 | 4 | 16 | 17 |
KUDFS-32-M8 | 32 | M8 | 8 | 21 | 4 | 16 | 25 |
KUDFS-40-M8 | 40 | M8 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 39 |
KUDFS-40-M10 | 40 | M10 | 10 | 25 | 4 | 19.5 | 49 |
可依產品記號選擇類型及螺牙部的材質。
產品記號 | 類型 | 螺牙部材質 |
---|---|---|
KUDMS | 外螺牙 | 不鏽鋼製 |
KUDFS | 內螺牙 | 不鏽鋼製 |
可依產品末尾記號選擇旋鈕色。
末尾記號 | 旋鈕色 |
---|---|
BK | 消光黑 |
SG | 消光銀 |
OR | 消光橘 |
BL | 消光藍 |
YW | 消光黃 |
(1)產品記號 (2)D (3)M(粗螺紋) (4)安裝部長度Lm(mm) 僅供外螺牙型選擇 (5)末尾記號
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝部的種類 | 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 | 安裝部 長度 (mm) | 外螺牙前端加工 | 內螺牙・圓孔加工 | 本體 外徑 D (φ) | 本體 高度 (mm) | 本體顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 內螺牙 | M3 | 5 | - | 固定孔 | 16 | 12.5 | (BK)深灰+黑 | ||
7天~ | 內螺牙 | M3 | 5 | - | 固定孔 | 16 | 12.5 | (BL)深灰+藍 | ||
7天~ | 內螺牙 | M3 | 5 | - | 固定孔 | 16 | 12.5 | (OR)深灰+橘 | ||
7天~ | 內螺牙 | M3 | 5 | - | 固定孔 | 16 | 12.5 | (SG)深灰+銀灰 | ||
7天~ | 內螺牙 | M3 | 5 | - | 固定孔 | 16 | 12.5 | (YW)深灰+黃 | ||
4天~ | 內螺牙 | M4 | 5 | - | 固定孔 | 16 | 12.5 | (BK)深灰+黑 | ||
7天~ | 內螺牙 | M4 | 5 | - | 固定孔 | 16 | 12.5 | (BL)深灰+藍 | ||
4天~ | 內螺牙 | M4 | 5 | - | 固定孔 | 16 | 12.5 | (OR)深灰+橘 | ||
7天~ | 內螺牙 | M4 | 5 | - | 固定孔 | 16 | 12.5 | (SG)深灰+銀灰 | ||
7天~ | 內螺牙 | M4 | 5 | - | 固定孔 | 16 | 12.5 | (YW)深灰+黃 | ||
7天~ | 內螺牙 | M5 | 5 | - | 固定孔 | 16 | 12.5 | (BK)深灰+黑 | ||
7天~ | 內螺牙 | M5 | 5 | - | 固定孔 | 16 | 12.5 | (BL)深灰+藍 | ||
7天~ | 內螺牙 | M5 | 5 | - | 固定孔 | 16 | 12.5 | (OR)深灰+橘 | ||
7天~ | 內螺牙 | M5 | 5 | - | 固定孔 | 16 | 12.5 | (SG)深灰+銀灰 | ||
7天~ | 內螺牙 | M5 | 5 | - | 固定孔 | 16 | 12.5 | (YW)深灰+黃 | ||
7天~ | 內螺牙 | M5 | 6 | - | 固定孔 | 20 | 14 | (BK)深灰+黑 | ||
7天~ | 內螺牙 | M5 | 6 | - | 固定孔 | 20 | 14 | (BL)深灰+藍 | ||
7天~ | 內螺牙 | M5 | 6 | - | 固定孔 | 20 | 14 | (OR)深灰+橘 | ||
7天~ | 內螺牙 | M5 | 6 | - | 固定孔 | 20 | 14 | (SG)深灰+銀灰 | ||
7天~ | 內螺牙 | M5 | 6 | - | 固定孔 | 20 | 14 | (YW)深灰+黃 | ||
4天~ | 內螺牙 | M6 | 6 | - | 固定孔 | 20 | 14 | (BK)深灰+黑 | ||
7天~ | 內螺牙 | M6 | 6 | - | 固定孔 | 20 | 14 | (BL)深灰+藍 | ||
7天~ | 內螺牙 | M6 | 6 | - | 固定孔 | 20 | 14 | (OR)深灰+橘 | ||
7天~ | 內螺牙 | M6 | 6 | - | 固定孔 | 20 | 14 | (SG)深灰+銀灰 | ||
7天~ | 內螺牙 | M6 | 6 | - | 固定孔 | 20 | 14 | (YW)深灰+黃 | ||
7天~ | 內螺牙 | M5 | 8 | - | 固定孔 | 25 | 15.5 | (BK)深灰+黑 | ||
7天~ | 內螺牙 | M5 | 8 | - | 固定孔 | 25 | 15.5 | (BL)深灰+藍 | ||
7天~ | 內螺牙 | M5 | 8 | - | 固定孔 | 25 | 15.5 | (OR)深灰+橘 | ||
7天~ | 內螺牙 | M5 | 8 | - | 固定孔 | 25 | 15.5 | (SG)深灰+銀灰 | ||
7天~ | 內螺牙 | M5 | 8 | - | 固定孔 | 25 | 15.5 | (YW)深灰+黃 | ||
7天~ | 內螺牙 | M6 | 8 | - | 固定孔 | 25 | 15.5 | (BK)深灰+黑 | ||
4天~ | 內螺牙 | M6 | 8 | - | 固定孔 | 25 | 15.5 | (BL)深灰+藍 | ||
7天~ | 內螺牙 | M6 | 8 | - | 固定孔 | 25 | 15.5 | (OR)深灰+橘 | ||
7天~ | 內螺牙 | M6 | 8 | - | 固定孔 | 25 | 15.5 | (SG)深灰+銀灰 | ||
7天~ | 內螺牙 | M6 | 8 | - | 固定孔 | 25 | 15.5 | (YW)深灰+黃 | ||
4天~ | 內螺牙 | M6 | 8 | - | 固定孔 | 32 | 21 | (BK)深灰+黑 | ||
7天~ | 內螺牙 | M6 | 8 | - | 固定孔 | 32 | 21 | (BL)深灰+藍 | ||
7天~ | 內螺牙 | M6 | 8 | - | 固定孔 | 32 | 21 | (OR)深灰+橘 | ||
7天~ | 內螺牙 | M6 | 8 | - | 固定孔 | 32 | 21 | (SG)深灰+銀灰 | ||
4天~ | 內螺牙 | M6 | 8 | - | 固定孔 | 32 | 21 | (YW)深灰+黃 | ||
7天~ | 內螺牙 | M8 | 8 | - | 固定孔 | 32 | 21 | (BK)深灰+黑 | ||
7天~ | 內螺牙 | M8 | 8 | - | 固定孔 | 32 | 21 | (BL)深灰+藍 | ||
7天~ | 內螺牙 | M8 | 8 | - | 固定孔 | 32 | 21 | (OR)深灰+橘 | ||
7天~ | 內螺牙 | M8 | 8 | - | 固定孔 | 32 | 21 | (SG)深灰+銀灰 | ||
7天~ | 內螺牙 | M8 | 8 | - | 固定孔 | 32 | 21 | (YW)深灰+黃 | ||
7天~ | 內螺牙 | M8 | 10 | - | 固定孔 | 40 | 25 | (BK)深灰+黑 | ||
7天~ | 內螺牙 | M8 | 10 | - | 固定孔 | 40 | 25 | (BL)深灰+藍 | ||
4天~ | 內螺牙 | M8 | 10 | - | 固定孔 | 40 | 25 | (OR)深灰+橘 | ||
7天~ | 內螺牙 | M8 | 10 | - | 固定孔 | 40 | 25 | (SG)深灰+銀灰 | ||
7天~ | 內螺牙 | M8 | 10 | - | 固定孔 | 40 | 25 | (YW)深灰+黃 | ||
7天~ | 內螺牙 | M10 | 10 | - | 固定孔 | 40 | 25 | (BK)深灰+黑 | ||
7天~ | 內螺牙 | M10 | 10 | - | 固定孔 | 40 | 25 | (BL)深灰+藍 | ||
7天~ | 內螺牙 | M10 | 10 | - | 固定孔 | 40 | 25 | (OR)深灰+橘 | ||
7天~ | 內螺牙 | M10 | 10 | - | 固定孔 | 40 | 25 | (SG)深灰+銀灰 | ||
7天~ | 內螺牙 | M10 | 10 | - | 固定孔 | 40 | 25 | (YW)深灰+黃 | ||
7天~ | 外螺牙 | M3 | 10 | 無 | - | 16 | 12.5 | (BK)深灰+黑 | ||
4天~ | 外螺牙 | M3 | 10 | 無 | - | 16 | 12.5 | (BL)深灰+藍 | ||
4天~ | 外螺牙 | M3 | 10 | 無 | - | 16 | 12.5 | (OR)深灰+橘 | ||
7天~ | 外螺牙 | M3 | 10 | 無 | - | 16 | 12.5 | (SG)深灰+銀灰 | ||
4天~ | 外螺牙 | M3 | 10 | 無 | - | 16 | 12.5 | (YW)深灰+黃 |
Loading...
本體 種類 | 多角形 | 多角形 種類 | 三角旋鈕 | 附加功能 | 通用設計 |
---|---|---|---|---|---|
旋鈕 材質 | 尼龍6 | 旋鈕 表面處理 | 無 | 安裝部 材質 | SUS303 |
安裝部 表面處理 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策