(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 4月20日(六) AM09:00~AM10:00 進行系統維護,此期間將無法進行信用卡交易,若造成不便尚祈見諒。
  • 於2024/4/21 6:00 ~ 4/22 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

塑膠微型旋鈕 KUDM/KUDF

塑膠微型旋鈕 KUDM/KUDF

【特長】
・考量通用設計的七項原則之設計。
・容易施力、便於操作的形狀。
・M3-M10的豐富螺牙尺寸。
・5種不同顏色,支援機械、裝置的顏色通用設計化。
・深灰與各種顏色完美搭配的雙色調。
・可依產品記號選擇類型及螺牙部的材質。
【用途】
・希望無須工具即可安裝,拆卸螺絲時。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外螺牙

 

內螺牙

容易施力、便於操作的形狀

KUDM尺寸圖

KUDM尺寸圖

KUDM尺寸圖

KUDM尺寸圖

材質、加工

 KUDM
旋鈕尼龍6(各色)
螺牙部SWCH10R三價鉻酸鹽處理

特長

產品記號類型螺牙部材質
KUDM外螺牙鋼製
KUDMS外螺牙不鏽鋼製
KUDF內螺牙鋼製
KUDFS內螺牙不鏽鋼製

特長

末尾記號旋鈕色
BK消光黑
SG消光銀
OR消光橘
BL消光藍
YW消光黃
KUDF尺寸圖

KUDF尺寸圖

KUDF尺寸圖

KUDF尺寸圖

材質、加工

 KUDM
旋鈕尼龍6(各色)
螺牙部S45C三價鉻酸鹽處理

材質、特長

產品記號類型螺牙部材質
KUDM外螺牙鋼製
KUDMS外螺牙不鏽鋼製
KUDF內螺牙鋼製
KUDFS內螺牙不鏽鋼製

旋鈕色

末尾記號旋鈕色
BK消光黑
SG消光銀
OR消光橘
BL消光藍
YW消光黃
型號
KUDF-16-M3-BK
KUDF-16-M3-BL
KUDF-16-M3-OR
KUDF-16-M3-SG
KUDF-16-M3-YW
KUDF-16-M4-BK
KUDF-16-M4-BL
KUDF-16-M4-OR
KUDF-16-M4-SG
KUDF-16-M4-YW
KUDF-16-M5-BK
KUDF-16-M5-BL
KUDF-16-M5-OR
KUDF-16-M5-SG
KUDF-16-M5-YW
KUDF-20-M5-BK
KUDF-20-M5-BL
KUDF-20-M5-OR
KUDF-20-M5-SG
KUDF-20-M5-YW
KUDF-20-M6-BK
KUDF-20-M6-BL
KUDF-20-M6-OR
KUDF-20-M6-SG
KUDF-20-M6-YW
KUDF-25-M5-BK
KUDF-25-M5-BL
KUDF-25-M5-OR
KUDF-25-M5-SG
KUDF-25-M5-YW
KUDF-25-M6-BK
KUDF-25-M6-BL
KUDF-25-M6-OR
KUDF-25-M6-SG
KUDF-25-M6-YW
KUDF-32-M6-BK
KUDF-32-M6-BL
KUDF-32-M6-OR
KUDF-32-M6-SG
KUDF-32-M6-YW
KUDF-32-M8-BK
KUDF-32-M8-BL
KUDF-32-M8-OR
KUDF-32-M8-SG
KUDF-32-M8-YW
KUDF-40-M8-BK
KUDF-40-M8-BL
KUDF-40-M8-OR
KUDF-40-M8-SG
KUDF-40-M8-YW
KUDF-40-M10-BK
KUDF-40-M10-BL
KUDF-40-M10-OR
KUDF-40-M10-SG
KUDF-40-M10-YW
KUDM-16-M3X10-BK
KUDM-16-M3X10-BL
KUDM-16-M3X10-OR
KUDM-16-M3X10-SG
KUDM-16-M3X10-YW
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部的種類 安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度
(mm)
外螺牙前端加工 內螺牙・圓孔加工 安裝部 材質 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度
(mm)
本體顏色
4天~ 內螺牙M35-固定孔[鋼] S45C1612.5(BK)深灰+黑
7天~ 內螺牙M35-固定孔[鋼] S45C1612.5(BL)深灰+藍
4天~ 內螺牙M35-固定孔[鋼] S45C1612.5(OR)深灰+橘
4天~ 內螺牙M35-固定孔[鋼] S45C1612.5(SG)深灰+銀灰
7天~ 內螺牙M35-固定孔[鋼] S45C1612.5(YW)深灰+黃
4天~ 內螺牙M45-固定孔[鋼] S45C1612.5(BK)深灰+黑
7天~ 內螺牙M45-固定孔[鋼] S45C1612.5(BL)深灰+藍
4天~ 內螺牙M45-固定孔[鋼] S45C1612.5(OR)深灰+橘
4天~ 內螺牙M45-固定孔[鋼] S45C1612.5(SG)深灰+銀灰
7天~ 內螺牙M45-固定孔[鋼] S45C1612.5(YW)深灰+黃
4天~ 內螺牙M55-固定孔[鋼] S45C1612.5(BK)深灰+黑
7天~ 內螺牙M55-固定孔[鋼] S45C1612.5(BL)深灰+藍
4天~ 內螺牙M55-固定孔[鋼] S45C1612.5(OR)深灰+橘
4天~ 內螺牙M55-固定孔[鋼] S45C1612.5(SG)深灰+銀灰
7天~ 內螺牙M55-固定孔[鋼] S45C1612.5(YW)深灰+黃
4天~ 內螺牙M56-固定孔[鋼] S45C2014(BK)深灰+黑
7天~ 內螺牙M56-固定孔[鋼] S45C2014(BL)深灰+藍
4天~ 內螺牙M56-固定孔[鋼] S45C2014(OR)深灰+橘
7天~ 內螺牙M56-固定孔[鋼] S45C2014(SG)深灰+銀灰
7天~ 內螺牙M56-固定孔[鋼] S45C2014(YW)深灰+黃
4天~ 內螺牙M66-固定孔[鋼] S45C2014(BK)深灰+黑
7天~ 內螺牙M66-固定孔[鋼] S45C2014(BL)深灰+藍
4天~ 內螺牙M66-固定孔[鋼] S45C2014(OR)深灰+橘
4天~ 內螺牙M66-固定孔[鋼] S45C2014(SG)深灰+銀灰
7天~ 內螺牙M66-固定孔[鋼] S45C2014(YW)深灰+黃
4天~ 內螺牙M58-固定孔[鋼] S45C2515.5(BK)深灰+黑
7天~ 內螺牙M58-固定孔[鋼] S45C2515.5(BL)深灰+藍
7天~ 內螺牙M58-固定孔[鋼] S45C2515.5(OR)深灰+橘
7天~ 內螺牙M58-固定孔[鋼] S45C2515.5(SG)深灰+銀灰
7天~ 內螺牙M58-固定孔[鋼] S45C2515.5(YW)深灰+黃
7天~ 內螺牙M68-固定孔[鋼] S45C2515.5(BK)深灰+黑
7天~ 內螺牙M68-固定孔[鋼] S45C2515.5(BL)深灰+藍
7天~ 內螺牙M68-固定孔[鋼] S45C2515.5(OR)深灰+橘
7天~ 內螺牙M68-固定孔[鋼] S45C2515.5(SG)深灰+銀灰
7天~ 內螺牙M68-固定孔[鋼] S45C2515.5(YW)深灰+黃
7天~ 內螺牙M68-固定孔[鋼] S45C3221(BK)深灰+黑
7天~ 內螺牙M68-固定孔[鋼] S45C3221(BL)深灰+藍
7天~ 內螺牙M68-固定孔[鋼] S45C3221(OR)深灰+橘
7天~ 內螺牙M68-固定孔[鋼] S45C3221(SG)深灰+銀灰
7天~ 內螺牙M68-固定孔[鋼] S45C3221(YW)深灰+黃
7天~ 內螺牙M88-固定孔[鋼] S45C3221(BK)深灰+黑
7天~ 內螺牙M88-固定孔[鋼] S45C3221(BL)深灰+藍
7天~ 內螺牙M88-固定孔[鋼] S45C3221(OR)深灰+橘
7天~ 內螺牙M88-固定孔[鋼] S45C3221(SG)深灰+銀灰
7天~ 內螺牙M88-固定孔[鋼] S45C3221(YW)深灰+黃
7天~ 內螺牙M810-固定孔[鋼] S45C4025(BK)深灰+黑
7天~ 內螺牙M810-固定孔[鋼] S45C4025(BL)深灰+藍
7天~ 內螺牙M810-固定孔[鋼] S45C4025(OR)深灰+橘
7天~ 內螺牙M810-固定孔[鋼] S45C4025(SG)深灰+銀灰
7天~ 內螺牙M810-固定孔[鋼] S45C4025(YW)深灰+黃
4天~ 內螺牙M1010-固定孔[鋼] S45C4025(BK)深灰+黑
7天~ 內螺牙M1010-固定孔[鋼] S45C4025(BL)深灰+藍
7天~ 內螺牙M1010-固定孔[鋼] S45C4025(OR)深灰+橘
7天~ 內螺牙M1010-固定孔[鋼] S45C4025(SG)深灰+銀灰
7天~ 內螺牙M1010-固定孔[鋼] S45C4025(YW)深灰+黃
7天~ 外螺牙M310-[鋼] SS4001612.5(BK)深灰+黑
7天~ 外螺牙M310-[鋼] SS4001612.5(BL)深灰+藍
7天~ 外螺牙M310-[鋼] SS4001612.5(OR)深灰+橘
7天~ 外螺牙M310-[鋼] SS4001612.5(SG)深灰+銀灰
7天~ 外螺牙M310-[鋼] SS4001612.5(YW)深灰+黃

Loading...

 

基本資訊

本體 種類 多角形 多角形 種類 三角旋鈕 附加功能 通用設計
旋鈕 材質 尼龍6 旋鈕 表面處理 安裝部 表面處理 三價鉻酸鹽處理

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767