(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

快速夾緊旋鈕 KQC/KQCS

快速夾緊旋鈕 KQC/KQCS

長螺絲也可快速鎖緊。
【特長】
・將螺絲穿過直孔,並移動到鎖緊位置。
・接著,請將旋鈕垂直於螺絲拉起,加以鎖緊。
・如果螺絲的鎖緊長度(A)比旋鈕的高度(H)短,則無法獲得充分的鎖緊力。
・請將螺絲的鎖緊長度(A)設計為大於旋鈕的總高度(H)。
【用途】
・可取代頻繁進行安裝、拆卸的手動旋鈕。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

可快速鎖緊的快速夾緊旋鈕

快速夾緊旋鈕外觀

快速夾緊旋鈕外觀

快速夾緊旋鈕尺寸圖A

快速夾緊旋鈕尺寸圖A

快速夾緊旋鈕尺寸圖B

快速夾緊旋鈕尺寸圖B

材質、加工

KQC 鋼製 : (本體) SUM22L、染黑處理(黑)
KQCS 不鏽鋼製 : (本體) SUS303

型號
鋼製
型號
不鏽鋼製
DM(粗螺紋)HsCd質量(g)
KQC-20-M5KQCS-20-M520M512451422
KQC-24-M6KQCS-24-M624M614461638
KQC-30-M8KQCS-30-M830M817582073
KQC-36-M10KQCS-36-M1036M102061128130
KQC-40-M12KQCS-40-M1240M122481332176

單位:mm

型號
KQC-24XM6
KQC-30XM8
KQC-36XM10
KQCS-24XM6
KQCS-30XM8
KQCS-36XM10
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度
(mm)
旋鈕 材質 旋鈕 表面處理 安裝部 材質 安裝部 表面處理 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度
(mm)
4天~ M614[鋼] S35C染黑處理[鋼] S35C染黑處理2414
4天~ M817[鋼] S35C染黑處理[鋼] S35C染黑處理3017
4天~ M1020[鋼] S35C染黑處理[鋼] S35C染黑處理3620
4天~ M614[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS3032414
4天~ M817[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS3033017
4天~ M1020[不鏽鋼] SUS303[不鏽鋼] SUS3033620
型號
型號數量折扣標準
出貨日
安裝部 徑 d(mm) 或是 No.徑 安裝部 長度
(mm)
旋鈕 材質 旋鈕 表面處理 安裝部 材質 安裝部 表面處理 本體 外徑 D
(φ)
本體 高度
(mm)

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體 種類 圓形 安裝部的種類 內螺牙 圓形 種類 圓筒形
側面部加工 壓紋 附加功能 快速固定 內螺牙・圓孔加工 貫穿孔

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767