(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

平裝式滾珠腳輪 BM型

平裝式滾珠腳輪 BM型

【特長】・適合用於治具及小型架台
・滾珠部為鋼製(SUJ),表面經原色拋光處理

(i)請注意

  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
BM-12
BM-15
BM-20
BM-25
BM-32
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝高度 H
(mm)
容許荷重
(daN)
車輪徑 D
(φ)
安裝孔距 圓直徑P.C.D
4天 1015.29.811.921.8
4天 1019.311.814.326.6
4天 102314.717.529.5
4天 102724.522.236
4天 103239.225.447
型號
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝高度 H
(mm)
容許荷重
(daN)
車輪徑 D
(φ)
安裝孔距 圓直徑P.C.D

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式滾珠腳輪 車輪材質 安裝孔種類 圓孔(三孔)
用途 商業設施展示 / 物流、台車 / 鋼製層架、木製家具 / OA設備資訊通訊設備 本體材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引