(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

樹脂製腳輪 平板安裝式 附調整座 CAP型

樹脂製腳輪 平板安裝式 附調整座 CAP型

附調整座的腳輪
【特長】
・可省去分別安裝腳輪與調整座的時間與精力
・車輪有聚醯胺(PA)製與彈性體(TPE)製兩種
・車輪直徑有50mm與70mm,顏色有黑白兩種可供選擇
・雙輪設計
【用途】
・適合不需要經常移動(長時間固定)的陳列架或設備

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CAPF50B
CAPF50UB
CAPF50UW
CAPF50W
CAPF75B
CAPF75UB
CAPF75UW
CAPF75W
CAPS50UW
CAPS50W
CAPS75UW
CAPS75W
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
顏色 板厚度
(㎜)
安裝部材質 安裝部表面處理
26天 6358.8[尼龍] 聚醯胺(PA)5070黑色3.2鍍鋅
26天 6358.8彈性體(TPE)5070黑色3.2鍍鋅
26天 6358.8彈性體(TPE)5070白色3.2鍍鋅
26天 6358.8[尼龍] 聚醯胺(PA)5070白色3.2鍍鋅
26天 92117.6[尼龍] 聚醯胺(PA)7585黑色3.2鍍鋅
26天 92117.6彈性體(TPE)7585黑色3.2鍍鋅
26天 92117.6彈性體(TPE)7585白色3.2鍍鋅
26天 92117.6[尼龍] 聚醯胺(PA)7585白色3.2鍍鋅
26天 6358.8彈性體(TPE)5070白色3不鏽鋼(SUS304)-
26天 6358.8[尼龍] 聚醯胺(PA)5070白色3不鏽鋼(SUS304)-
26天 92117.6彈性體(TPE)7585白色3不鏽鋼(SUS304)-
26天 92117.6[尼龍] 聚醯胺(PA)7585白色3不鏽鋼(SUS304)-

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板型 活動腳輪 / 附調整座 / 雙輪 安裝孔間距 長邊方向 L1(mm) 55 安裝孔間距 短邊方向 W1(mm) 42
板長度 L(mm) 74 板寬度 W(mm) 61 車輪鎖定功能
本體材質 聚醯胺

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767