(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

樹脂製腳輪 螺牙栓入式 附調整座 CAB型

樹脂製腳輪 螺牙栓入式 附調整座 CAB型

附調整座的腳輪
【特長】
・可省去分別安裝腳輪與調整座的時間與精力
・車輪有聚醯胺(PA)製與彈性體(TPE)製兩種
・車輪直徑有50mm與70mm,顏色有黑白兩種可供選擇
・雙輪設計
【用途】
・適合不需要經常移動(長時間固定)的陳列架或設備

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
CABF50B
CABF50UB
CABF50UW
CABF50W
CABF75B
CABF75UB
CABF75UW
CABF75W
CABS50UW
CABS50W
CABS75UW
CABS75W
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
容許荷重
(daN)
車輪材質 螺桿直徑 車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
顏色 安裝部材質 安裝部表面處理
21天 6758.8[尼龍] 聚醯胺(PA)M125070黑色鍍鋅
21天 6758.8彈性體(TPE)M125070黑色鍍鋅
21天 6758.8彈性體(TPE)M125070白色鍍鋅
21天 6758.8[尼龍] 聚醯胺(PA)M125070白色鍍鋅
21天 96117.6[尼龍] 聚醯胺(PA)M167585黑色鍍鋅
21天 96117.6彈性體(TPE)M167585黑色鍍鋅
21天 96117.6彈性體(TPE)M167585白色鍍鋅
21天 96117.6[尼龍] 聚醯胺(PA)M167585白色鍍鋅
21天 6758.8彈性體(TPE)M125070白色不鏽鋼(SUS304)-
21天 6758.8[尼龍] 聚醯胺(PA)M125070白色不鏽鋼(SUS304)-
21天 96117.6彈性體(TPE)M167585白色不鏽鋼(SUS304)-
21天 96117.6[尼龍] 聚醯胺(PA)M167585白色不鏽鋼(SUS304)-

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 螺牙栓入型 / 附調整座 / 雙輪 車輪鎖定功能 本體材質 聚醯胺

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767