(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

內嵌式滾珠腳輪 BH型

內嵌式滾珠腳輪 BH型

【特長】・簡單且方便使用的構造,最適合用於治具及小型架台。
・無須擺動即可朝任意方向自由移動,因此可將物品緊貼著房間角落擺放

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BH-20
BH-25
BH-32
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
容許荷重
(daN)
車輪徑 D
(φ)
安裝孔距 圓直徑P.C.D
26天 169.817.524
26天 19.514.722.236
26天 24.519.625.441

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板式滾珠腳輪 車輪材質 安裝孔種類 圓孔(三孔)
用途 商業設施展示 / 物流、台車 / 鋼製層架、木製家具 / OA設備資訊通訊設備 車輪鎖定功能 本體材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767