(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

PA腳輪 螺牙栓入式 FA55N型

腳輪

PA腳輪 螺牙栓入式 FA55N型

螺牙栓入式腳輪,雙輪設計旋轉順暢
【特長】
・本體以輕巧堅固的鋁合金製成
・可選擇是否有鎖定功能。有鎖定功能的車輪上鎖後會出現紅色標記,目視即可確認鎖定狀態
【用途】
・適合用於需要經常移動的物品
・亦可在地毯或日式疊蓆上等地方使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FA55N10R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FA55N10R
型號數量折扣標準
出貨日
21天

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 螺牙栓入型 / 雙輪 安裝高度 H(mm) 65 容許荷重(daN) 78.4
車輪材質 聚醯胺(PA) 螺桿直徑 M10 車輪徑 D(φ) 53
車輪寬度 B(mm) 46 車輪鎖定功能 本體材質 聚醯胺
安裝部材質 安裝部表面處理 鍍鋅

PA腳輪 螺牙栓入式 FA55N型的型號FA55N10R頁面。
記載關於型號FA55N10R之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767