(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

彈性體腳輪 螺牙栓入式 FPU55N型

彈性體腳輪 螺牙栓入式 FPU55N型

螺牙栓入式腳輪,雙輪設計旋轉順暢,車輪直徑53mm
【特長】
・本體以高品質的聚醯胺製成,耐久性、耐藥品性、耐候性和耐磨耗性皆優
・車輪外周為彈性體(TPE)製,可吸收輕微振動與噪音,轉動輕柔且安靜
・可選擇是否有鎖定功能。有鎖定功能的車輪上鎖後會出現紅色標記,目視即可確認鎖定狀態
【用途】
・適合用於需要經常移動的物品
・亦可在地毯或日式疊蓆上等地方使用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
FPU55N10R
FPU55N10SR
型號數量折扣標準
出貨日
車輪鎖定功能
19天
19天

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 螺牙栓入型 / 雙輪 安裝高度 H(mm) 65 容許荷重(daN) 49
車輪材質 彈性體(TPE) 螺桿直徑 M10 車輪徑 D(φ) 53
車輪寬度 B(mm) 46 本體材質 聚醯胺 安裝部材質
安裝部表面處理 鍍鋅

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767